17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3189403420
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3189403420の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3189403420
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,326
( 2,559 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン用キャップ
【商品仕様】
≪素材≫S751ツイル
≪サイズ・寸法≫フリー
・色:ブルー
・質量(g):70
・販売単位:1個

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • マスキングテープ 243J PLUS 画像

    スリーエムジャパン

    マスキングテープ 243J PLUS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ RSBの型番3189403420のページです。 型番3189403420に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 作業用帽子 キャップ RSBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 作業用帽子 キャップ RSB
ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB
ミドリ安全 作業用帽子 キャップ GSW
ミドリ安全 作業用 フード JCB L
ミドリ安全 キャップ ASB
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,3261,9321,4132,2521,853
通常出荷日6日目4日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト