17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用帽子 インナーキャップ FK4100 S 3189141203

ミドリ安全 作業用帽子 インナーキャップ FK4100 S【10個入り】

通常単価(税別)
19,049
税込単価
20,954
通常出荷日:5日目

【特長】・メガネスリット:二重構造により毛髪が中から出るのを防ぎます。スリット部分が広いので、メガネを...

詳細を確認

    型番:

    3189141203
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3189141203の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189141203
    最小発注数量
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,049
    ( 20,954 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メガネスリット:二重構造により毛髪が中から出るのを防ぎます。スリット部分が広いので、メガネを直接耳にかける事ができます。
    【商品仕様】
    ≪素材≫綿100%(上部) ポリエステル95% ポリウレタン5%(下部)
    ≪サイズ・寸法≫S
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):30
    ・販売単位:10点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用帽子 インナーキャップ FK4100 Sの型番3189141203のページです。 型番3189141203に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用帽子 インナーキャップ FK4100 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト