17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用帽子 インナーキャップ FFM550

作業用帽子 インナーキャップ FFM550【10個入り】

通常単価(税別)
26,794
税込単価
29,473

【特長】・メガネスリット:二重構造により毛髪が中から出るのを防ぎます。スリット...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    キャップ
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル93% ポリウレタン7%
  • 質量 (g)
    30
  • 内容量
    10点

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    内容量

    最小発注数量
    LL
    10点
    10パック

    10個入り

    -
    10点
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,794
    ( 29,473 )
    5日目
    26,794
    ( 29,473 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メガネスリット:二重構造により毛髪が中から出るのを防ぎます。スリット部分が広いので、メガネを直接耳にかける事ができます
    ・眉毛バンド仕様:眉毛の突き出しと落下を防止する高密度メッシュ素材の眉毛バンド。吸汗・速乾・吸放湿性に優れ快適に着用できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    作業用帽子 インナーキャップ FFM550のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    作業用帽子 インナーキャップ FFM550
    作業用 フード SH15W
    作業用ネットII
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格26,7943,6001,304 -
    通常出荷日5日目1日目1日目〜
    商品タイプキャップキャップキャップ
    ホワイトホワイトホワイト
    材質1ポリエステル93% ポリウレタン7%ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)ナイロンフィラメント糸使用
    質量(g)3030190
    内容量10点1点1枚

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト