17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用帽子 インナーキャップ FF5100

作業用帽子 インナーキャップ FF5100【10個入り】

  • 商品タイプ
    キャップ
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル93% ポリウレタン7%
  • 質量 (g)
    30
  • 内容量
    10点

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    内容量

    最小発注数量
    LL
    10点
    10パック

    10個入り

    -
    10点
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,33529,611
    ( 32,572 )
    5日目
    31,33529,611
    ( 32,572 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メガネスリット:二重構造により毛髪が中から出るのを防ぎます。スリット部分が広いので、メガネを直接耳にかける事ができます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    作業用帽子 インナーキャップ FF5100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    作業用帽子 インナーキャップ FF5100
    作業用 フード SH15W
    作業用ネットII
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格31,3353,6001,304 -
    通常出荷日5日目〜1日目1日目〜
    商品タイプキャップキャップキャップ
    ホワイトホワイトホワイト
    材質1ポリエステル93% ポリウレタン7%ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)ナイロンフィラメント糸使用
    質量(g)3030190
    内容量10点1点1枚

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト