17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用帽子 インナーキャップ FF4100 3189140006

作業用帽子 インナーキャップ FF4100

通常単価(税別)
2,414
税込単価
2,655
通常出荷日:5日目

【特長】・メガネスリット:二重構造により毛髪が中から出るのを防ぎます。スリット部分が広いので、メガネを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル95% ポリウレタン5%
  • 質量 (g)
    30
  • 内容量
    10点

型番:

3189140006
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3189140006の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
ホワイト
サイズ
LL
材質1
ポリエステル95% ポリウレタン5%
質量(g)
30
内容量
10点

絞り込み条件

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3189140006

サイズ

内容量

最小発注数量
LL
10点
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,414
( 2,655 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネスリット:二重構造により毛髪が中から出るのを防ぎます。スリット部分が広いので、メガネを直接耳にかける事ができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用帽子 インナーキャップ FF4100の型番3189140006のページです。 型番3189140006に関する仕様情報を記載しております。
作業用帽子 インナーキャップ FF4100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用帽子 インナーキャップ FF4100
作業用 フード SH15W
作業用ネットII
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,4143,6001,304 -
通常出荷日5日目1日目1日目〜
商品タイプキャップキャップキャップ
ホワイトホワイトホワイト
材質1ポリエステル95% ポリウレタン5%ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)ナイロンフィラメント糸使用
質量(g)3030190
内容量10点1点1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト