17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用ネット インナーネットFHI-1050 M 3189135704

ミドリ安全 作業用ネット インナーネットFHI-1050 M【10個入り】

通常単価(税別)
18,833
税込単価
20,716
通常出荷日:5日目

【特長】・耳出しスリット:耳が出せるので、直接メガネを簡単にかけられます。【商品仕様】≪素材≫ポリエス...

詳細を確認

    型番:

    3189135704
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3189135704の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189135704
    最小発注数量
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,833
    ( 20,716 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耳出しスリット:耳が出せるので、直接メガネを簡単にかけられます。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル90% ポリウレタン10%
    ≪サイズ・寸法≫M
    ・質量(g):10
    ・販売単位:10点

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用ネット インナーネットFHI-1050 Mの型番3189135704のページです。 型番3189135704に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用ネット インナーネットFHI-1050 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業用ネット インナーネットFHI-1050 M
    ミドリ安全 作業用ネットⅠ
    作業用ネットII
    ヘアネット(丈長タイプ)
    ヘアネット(マジックテープ式)
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全サンペックスサンペックス
    通常価格18,83310,7221,304 -2,481 -8,700
    通常出荷日5日目1日目1日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト