17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用 ネットIII

作業用 ネットIII

通常単価(税別)
2,4542,460
税込単価
2,6992,706
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・インナーの常識を超えた高機能ネット・ワイド眼鏡スリット:差し込み幅の広い眼鏡スリット付きです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • ホワイト
  • 材質1
    ナイロン(ネット部)、ポリエステル(バンド部)
  • 質量 (g)
    10
  • 内容量
    10枚
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
10枚
10個
10枚
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460
( 2,706 )
1日目
2,454
( 2,699 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーの常識を超えた高機能ネット
・ワイド眼鏡スリット:差し込み幅の広い眼鏡スリット付きです。スキ間をつくらず確実に耳にかかります。ゴムアジャスター:髪の量や頭のサイズに合わせて位置を変えられ、ネットのズレを防ぎます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用 ネットIIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用 ネットIII
作業用ネットII
作業用 フード SH15W
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,454-1,304 -3,600
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目
商品タイプキャップキャップキャップ
ホワイトホワイトホワイト
材質1ナイロン(ネット部)、ポリエステル(バンド部)ナイロンフィラメント糸使用ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)
質量(g)1019030
内容量10枚1枚1点

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト