17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用ネット ニットキャップ KN-07

作業用ネット ニットキャップ KN-07

通常単価(税別)
2,127
税込単価
2,340
通常出荷日:6日目

【特長】・フードやキャップとセットで頭髪をガード・頭部をがっちり包み込むクリーンネット・キャップやフー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル72%、ソフィスタ(指定外繊維)28%
  • 質量 (g)
    10
  • 内容量
    10点
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
S
10点
10個
L
10点
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,127
( 2,340 )
6日目
2,127
( 2,340 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フードやキャップとセットで頭髪をガード
・頭部をがっちり包み込むクリーンネット
・キャップやフードの中に装着し、毛髪の落下を徹底ガード
・洗濯でき経済的なインナーネットです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用ネット ニットキャップ KN-07のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用ネット ニットキャップ KN-07
作業用ネットII
作業用 フード SH15W
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,1271,304 -3,600
通常出荷日6日目1日目〜1日目
商品タイプキャップキャップキャップ
ホワイトホワイトホワイト
材質1ポリエステル72%、ソフィスタ(指定外繊維)28%ナイロンフィラメント糸使用ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)
質量(g)1019030
内容量10点1枚1点

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト