17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用 フード SH30B 3189105020

ミドリ安全 作業用 フード SH30B

通常単価(税別)
3,769
税込単価
4,146
通常出荷日:6日目

【特長】・接顔部カーブニット:カーブしたゴムを使用し、顔の凹凸に合わせて隙間なくフィットします。(特許...

詳細を確認

    型番:

    3189105020
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3189105020の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189105020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,769
    ( 4,146 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接顔部カーブニット:カーブしたゴムを使用し、顔の凹凸に合わせて隙間なくフィットします。(特許出願中)
    ・ケープ半メッシュ:ケープの下半分をメッシュにすることで、毛髪落下防止と通気性を両立させました。
    ・新型マジックテープ「マジロック」:肌触りが良く、他素材を傷めにくい新しいマジックテープです。糸くず付着が少なく、耐久性も抜群です。
    ・後頭部アジャスター「マジロック」:頭の大きさに応じて調節が可能です。
    ・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ブロード
    ≪サイズ・寸法≫フリー
    ・色:ブルー
    ・質量(g):30
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 作業用ネットII 画像

      ミドリ安全

      作業用ネットII

      【特長】フードやキャップとセットで頭髪をガード。頭部をがっちり包み込むクリーンネット。キャップやフードの中に装着し、毛髪の落下を徹底ガード。洗濯でき経済的なインナーネットです。

    • ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC05W 画像

      ミドリ安全

      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC05W

      【特長】天井メッシュ:頭の上部はメッシュを使用。通気性に優れ、ムレを防ぎます。汗取り(パイル仕様):額には、パイル地を使用。優れた吸汗性で、汗をガードします。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用 フード SH30Bの型番3189105020のページです。 型番3189105020に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用 フード SH30Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業用 フード SH30B
    作業用 フード SH15W
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格3,7693,600
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト