17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用 フード SH427W 3189104120

ミドリ安全 作業用 フード SH427W

通常単価(税別)
4,0003,650
税込単価
4,4004,015
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・マスク掛け 丸型・インナーキャップの装着が可能なシリーズです。顔まわりの汗と隙間対策は新たな...

詳細を確認

    型番:

    3189104120
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3189104120の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189104120
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,0003,650
    ( 4,015 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マスク掛け 丸型
    ・インナーキャップの装着が可能なシリーズです。顔まわりの汗と隙間対策は新たなステージへ。吸汗性・フィット性に優れたカーブニット登場!・特殊製法でカーブさせたニットに吸汗性をプラス・掛けやすい丸型マスク掛け・あご下テーピー止めによる高い洗濯耐久性・ケープ下部をメッシュにすることで通気性の向上・接顔部のゴロつきなし・後頭部ゴム入りで調整の必要ナシ・工業洗濯対応
    ・丸型マスク掛け:マスクのヒモが掛けやすく、外れにくい形状です。
    ・眼鏡スリット:メガネが外からかけられ、すき間をつくらず毛髪落下を防ぎます。
    ・接顔部カーブニット:カーブしたゴムを使用し、顔の凹凸に合わせて隙間なくフィットします。(特許出願中)
    ・後頭部(ゴム入り):頭の大きさに応じてフィットします。
    ・インナーキャップ留めゴム:インナーキャップを簡単に装着するためのゴムを内蔵しています。(斜線部分がゴムです)
    ・テーピースナッパー 
    ・ケープ半メッシュ:ケープの下半分をメッシュにすることで、毛髪落下防止と通気性を両立させました。
    ・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ブロード
    ≪サイズ・寸法≫フリー
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):30
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用 フード SH427Wの型番3189104120のページです。 型番3189104120に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用 フード SH427Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業用 フード SH427W
    作業用 フード SH15W
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格4,0003,600
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト