17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用 フード SH27W 3189104005

作業用 フード SH27W

通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:6日目

【特長】・眼鏡スリット:メガネが外からかけられすき間をつくらず毛髪落下を防ぎます・丸型マスク掛け:マス...

詳細を確認

型番:

3189104005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3189104005の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
ホワイト
材質1
ポリエステル65% 綿35% ブロード
質量(g)
30
内容量
1点
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3189104005

内容量

最小発注数量
1点
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・眼鏡スリット:メガネが外からかけられすき間をつくらず毛髪落下を防ぎます
・丸型マスク掛け:マスクのヒモが掛けやすく、外れにくい形状です
・後頭部(ゴム入り)頭の大きさに応じてフィットします
・後頭部/アジャスター:頭の大きさに応じて調整が可能です
・前合わせテーピー:脱落しないボタン、テーピースナッパーを使い、しっかりとフィットさせます
・接顔部カーブニット:カーブしたゴムを使用し顔の凹凸に合わせて隙間なくフィットします(特許出願中)
・ケープ半メッシュ:ケープの下半分をメッシュにすることで、毛髪落下防止と通気性を両立させました
・後頭部(マジロック):肌触りが良く、他素材を傷めにくい新しいマジックテープです。糸くず付着が少なく、耐久性も抜群です
・テーピースナッパー:インナーの前合わせはテーピースナッパーを使用しています
・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用 フード SH27Wの型番3189104005のページです。 型番3189104005に関する仕様情報を記載しております。
作業用 フード SH27Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用 フード SH27W
作業用 フード SH15W
作業用ネットII
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,9003,6001,304 -
通常出荷日6日目1日目1日目〜
商品タイプキャップキャップキャップ
ホワイトホワイトホワイト
材質1ポリエステル65% 綿35% ブロードポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)ナイロンフィラメント糸使用
質量(g)3030190
内容量1点1点1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト