17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用 フード SH25W 小 3189103403

ミドリ安全 作業用 フード SH25W 小

通常単価(税別)
3,134
税込単価
3,447
通常出荷日:6日目

【特長】・接顔部ニット:接顔部分にツーウェイストレッチ素材を使用。すき間なくピッタリ密着します。・眼鏡...

詳細を確認

    型番:

    3189103403
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3189103403の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189103403
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,134
    ( 3,447 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接顔部ニット:接顔部分にツーウェイストレッチ素材を使用。すき間なくピッタリ密着します。
    ・眼鏡スリット:メガネが外からかけられすき間をつくらず毛髪落下を防ぎます。
    ・丸型マスク掛け:マスクのヒモが掛けやすく、外れにくい形状です。
    ・頭部幅広ニット(ヘアバント効果):15cm幅のニットを頭部に使用し、面でフィットさせることで、フードの中で頭がズレにくくなります。
    【商品仕様】
    ≪素材≫素材=ポリエステル65% 綿35% ブロード(薄地)
    ≪サイズ・寸法≫小
    ・質量(g):30
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 作業用ネットII 画像

      ミドリ安全

      作業用ネットII

      【特長】フードやキャップとセットで頭髪をガード。頭部をがっちり包み込むクリーンネット。キャップやフードの中に装着し、毛髪の落下を徹底ガード。洗濯でき経済的なインナーネットです。

    • ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC05W 画像

      ミドリ安全

      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC05W

      【特長】天井メッシュ:頭の上部はメッシュを使用。通気性に優れ、ムレを防ぎます。汗取り(パイル仕様):額には、パイル地を使用。優れた吸汗性で、汗をガードします。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用 フード SH25W 小の型番3189103403のページです。 型番3189103403に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用 フード SH25W 小のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業用 フード SH25W 小
    作業用 フード SH15W
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格3,1343,600
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト