17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用 フード SH23W

作業用 フード SH23W

通常単価(税別)
4,100
税込単価
4,510
通常出荷日:6日目

【特長】・スーパーフィット:すっぽりかぶるだけでジャストフィット。着用の乱れが軽減されます・顔回りはツ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル65% 綿35% ブロード(薄地)
  • 質量 (g)
    30
  • 内容量
    1点
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1点
5個
1点
5個
1点
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,100
( 4,510 )
6日目
4,100
( 4,510 )
6日目
4,100
( 4,510 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーフィット:すっぽりかぶるだけでジャストフィット。着用の乱れが軽減されます
・顔回りはツーウェイストレッチ素材
・差しやすいメガネスリット(特許申請中)
・掛けやすい丸型マスク
・後頭部ゴム入りで調整の必要ナシ
・工業洗濯対応
・丸型マスク掛け:マスクのヒモが掛けやすく、外れにくい形状です
・眼鏡スリット:メガネが外からかけられ、すき間をつくらず毛髪落下を防ぎます
・接顔部ニット:タテ・ヨコに伸びるツーウェイストレッチ素材を使用。すき間なくピッタリ密着し、繰り返しの洗濯でも伸びにくい素材です
・後頭部(ゴム入り)頭の大きさに応じてフィットします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用 フード SH23Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用 フード SH23W
作業用 フード SH15W
作業用ネットII
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,1003,6001,304 -
通常出荷日6日目1日目1日目〜
商品タイプキャップキャップキャップ
ホワイトホワイトホワイト
材質1ポリエステル65% 綿35% ブロード(薄地)ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)ナイロンフィラメント糸使用
質量(g)3030190
内容量1点1点1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト