17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC09W 3189103020

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC09W

通常単価(税別)
3,700
税込単価
4,070
通常出荷日:6日目

【特長】・マスク掛け 丸型・接顔部ニット:接顔部分にツーウェイストレッチ素材を使用。すき間なくピッタリ...

詳細を確認

    型番:

    3189103020
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3189103020の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189103020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,700
    ( 4,070 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マスク掛け 丸型
    ・接顔部ニット:接顔部分にツーウェイストレッチ素材を使用。すき間なくピッタリ密着します。
    ・眼鏡スリット:メガネが外からかけられすき間をつくらず毛髪落下を防ぎます。
    ・丸型マスク掛け:マスクのヒモが掛けやすく、外れにくい形状です。
    ・後頭部/アジャスター:頭の大きさに応じて調整が可能です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ブロード(薄地)
    ≪サイズ・寸法≫頭周り:フリー 64cm
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):70
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC09Wの型番3189103020のページです。 型番3189103020に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC09Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト