17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC03B 3189102820

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC03B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970

【特長】・マスク掛け(マジック):マスクの着脱がフードを脱がずにでき、耳への負...

詳細情報を確認する

型番:

3189102820
解除
    数量:

    3189102820の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189102820
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,700
    ( 2,970 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マスク掛け(マジック):マスクの着脱がフードを脱がずにでき、耳への負担感もなく快適です。
    ・眼鏡スリット:メガネが外からかけられすき間をつくらず毛髪落下を防ぎます。
    ・汗取り(パイル仕様):額には、パイル地を使用。優れた吸汗性で、汗をガードします。
    ・天井メッシュ:頭の上部はメッシュを使用。通気性に優れ、ムレを防ぎます。
    ・後頭部/アジャスター:頭の大きさに応じて調整が可能です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫素材=ポリエステル65%、綿35%、ブロード(薄地)
    ≪サイズ・寸法≫フリー
    ・色:ブルー
    ・質量(g):70
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC03Bの型番3189102820のページです。 型番3189102820に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC03Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました