17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用 フード SH15W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600
税込単価
3,960

【特長】・接顔部ニット:接顔部分にツーウェイストレッチ素材を使用。すき間なくピ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    キャップ
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)
  • 質量 (g)
    30
  • 内容量
    1点

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    内容量

    最小発注数量
    1点
    1個
    1点
    1個
    1点
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,600
    ( 3,960 )
    1日目
    3,600
    ( 3,960 )
    1日目
    3,600
    ( 3,960 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接顔部ニット:接顔部分にツーウェイストレッチ素材を使用。すき間なくピッタリ密着します
    ・立体ケープ:垂れの部分が肩のラインに沿ってカーブを描いており、よりフィット感があります
    ・マスク掛け(マジック):マスクの着脱がフードを脱がずにでき、耳への負担感もなく快適です
    ・眼鏡スリット:メガネが外からかけられすき間をつくらず毛髪落下を防ぎます
    ・頬部(トリコット):肌ざわりと通気性に優れ音も良く聞こえます
    ・後頭部/アジャスター:頭の大きさに応じて調整が可能です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    作業用 フード SH15Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    作業用 フード SH15W
    作業用ネットII
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格3,6001,304 -
    通常出荷日1日目1日目〜
    商品タイプキャップキャップ
    ホワイトホワイト
    材質1ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)ナイロンフィラメント糸使用
    質量(g)30190
    内容量1点1枚

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト