17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用 フード SH09W 3189101520

ミドリ安全 作業用 フード SH09W

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:6日目

【特長】・マスク掛け(マジック):マスクの着脱がフードを脱がずにでき、耳への負担感もなく快適です。・耳...

詳細を確認

    型番:

    3189101520
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3189101520の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189101520
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,700
    ( 2,970 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マスク掛け(マジック):マスクの着脱がフードを脱がずにでき、耳への負担感もなく快適です。
    ・耳部メッシュ:耳部にメッシュを使用。通気性にも優れ、音も良く聞こえます。
    ・後頭部/アジャスター:頭の大きさに応じて調整が可能です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)
    ≪サイズ・寸法≫フリー
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):30
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用 フード SH09Wの型番3189101520のページです。 型番3189101520に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用 フード SH09Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業用 フード SH09W
    作業用 フード SH15W
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格2,7003,600
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト