17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用帽子 キャップ TC23

作業用帽子 キャップ TC23

通常単価(税別)
2,966
税込単価
3,263
通常出荷日:6日目

【特長】・ファッション性を高める2トーンカラーのキャップシリーズ

  • 商品分類
    キャップ
  • 色(系統)
  • 詳細カラー
    ライトブルー×ネイビー
  • 質量(g)
    70
  • 材質1
    ポリエステル80% 綿20%
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
M
4個
L
4個
LL
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,966
( 3,263 )
6日目
2,966
( 3,263 )
6日目
2,966
( 3,263 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファッション性を高める2トーンカラーのキャップシリーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用帽子 キャップ TC23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用帽子 キャップ TC23
作業用帽子 キャップ TC11
作業用帽子 キャップ TC17
作業用帽子 キャップ TC13
作業用帽子 キャップ TC16
作業用帽子 キャップ TC29
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,9661,438 -1,4491,221 -1,3162,520 -
通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品分類キャップキャップキャップキャップキャップキャップ
色(系統)
詳細カラーライトブルー×ネイビーシルバーグレーネイビーライトブルーライトグリーンチャコール
質量(g)707070707070
材質1ポリエステル80% 綿20%ポリエステル65% 綿35%ポリエステル65% 綿35%ポリエステル65% 綿35%ポリエステル65% 綿35%ポリエステル80% 綿20%

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト