17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用帽子 キャップ TC13

作業用帽子 キャップ TC13

通常単価(税別)
1,2211,412
税込単価
1,3431,553
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・導電繊維入り・ファッション性を高める2トーンカラーのキャップシリーズ

  • 商品分類
    キャップ
  • 色(系統)
  • 詳細カラー
    ライトブルー
  • 質量(g)
    70
  • 材質1
    ポリエステル65% 綿35%
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
M
1個
L
4個
LL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,412
( 1,553 )
4日目
1,221
( 1,343 )
4日目
1,302
( 1,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電繊維入り
・ファッション性を高める2トーンカラーのキャップシリーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用帽子 キャップ TC13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用帽子 キャップ TC13
作業用帽子 キャップ TC11
作業用帽子 キャップ TC17
作業用帽子 キャップ TC16
作業用帽子 キャップ TC29
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,221-1,438 -1,4491,3162,520 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品分類キャップキャップキャップキャップキャップ
色(系統)
詳細カラーライトブルーシルバーグレーネイビーライトグリーンチャコール
質量(g)7070707070
材質1ポリエステル65% 綿35%ポリエステル65% 綿35%ポリエステル65% 綿35%ポリエステル65% 綿35%ポリエステル80% 綿20%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト