17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC11 L

通常単価(税別)
1,438
税込単価
1,582
通常出荷日:1日目

【特長】・導電繊維入り・ファッション性を高める2トーンカラーのキャップシリーズ【商品仕様】≪素材≫ポリ...

詳細を確認

    型番:

    3189002505
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3189002505の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189002505
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,438
    ( 1,582 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・導電繊維入り
    ・ファッション性を高める2トーンカラーのキャップシリーズ
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35%
    ≪サイズ・寸法≫L
    ・色:シルバーグレー
    ・質量(g):70

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC11 Lの型番3189002505のページです。 型番3189002505に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC11 Lのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    作業帽
    5
    満足度:5.0
    作業帽を探していたのですが、意外と値段が高く ミドリ安全は、信頼の出来るメーカーで、しかも安く購入出来て良かったです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC11 L
    作業用帽子 キャップ TC11
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC17 LL
    作業用帽子 キャップ TC16
    作業用帽子 キャップ TC13
    作業用帽子 キャップ TC17
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格1,4381,438 -1,4491,3161,221 -1,449
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト