17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型 LL 3148002206

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型 LL

通常単価(税別)
9,139
税込単価
10,053
通常出荷日:6日目

【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。・巻き縫い:糸ホツレ...

詳細を確認

    型番:

    3148002206
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3148002206の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3148002206
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,139
    ( 10,053 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。
    ・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
    ・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
    ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
    ・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
    ・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
    ・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。
    ・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ツイル、ポリエステル100%
    ≪サイズ・寸法≫LL
    ・色:ブルー
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1着

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型 LLの型番3148002206のページです。 型番3148002206に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型 LL
    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型
    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515P LL
    ミドリ安全 一般型クリーンウェア C1031B-3L
    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031N 一般型
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格9,1398,459 -8,459 -10,5898,459 -8,459 -
    通常出荷日6日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト