17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD140 上 M 3140200504

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD140 上 M

通常単価(税別)
9,947
税込単価
10,942
通常出荷日:6日目

【特長】・ELEPASS 高性能超静電服 ESD GUARD U:IEC-61340-5-1適合商品・...

詳細を確認

    型番:

    3140200504
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3140200504
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,947
    ( 10,942 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ELEPASS 高性能超静電服 ESD GUARD U:IEC-61340-5-1適合商品
    ・MEGANA-E5:1.業界最高レベルの導電性能。抵抗が10の5乗Ω/cmと従来糸より2ケタ導電性が優れる。2.この導電糸を生地の一部に使用することにより摩擦帯電性能が向上する。3.洗濯による機能劣化が極めて低い。4.低発塵
    ・左胸ダブルポケット
    ・ハーフラグラン袖:前と後ろの表情が違う新しいスタイル。後ろに運動性に優れたラグラン袖を採用し、腕の水平運動が格段に自由に。
    ・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
    ・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
    ・防縮・防しわ:化学繊維が従来持ち合わせている機能の一つです。しわになりにくく縮みにくい。ケアーが簡単な商品です。
    ・低発塵:衣類自らチリの発生を少なくすることでクリーンルーム周辺作業等に役立ちます。
    ・速乾:吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100% バーバリー
    ≪サイズ・寸法≫M
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):600
    ・規格:IEC-61340-5-1適合品
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • SUS304 ステンパイプ 画像
    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD140 上 Mの型番3140200504のページです。 型番3140200504に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD140 上 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD140 上 M
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上 LL
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上 LL
    クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208B 上
    クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格9,9477,4006,4267,365 -6,175 -8,583
    通常出荷日6日目4日目1日目4日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト