17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 5L 3132010109

ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 5L

通常単価(税別)
14,654
税込単価
16,119
通常出荷日:6日目

【特長】・撥水加工・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様) 『特許取得済』:開脚運動をサポートするマチを...

詳細を確認

    型番:

    3132010109
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3132010109の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3132010109
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,654
    ( 16,119 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撥水加工
    ・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様) 『特許取得済』:開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減し、快適に作業を行うことができます。 
    ・裾口マジックテープ仕様 
    ・防水加工 :生地の裏面にポリウレタンコーティングをほどこすことで、優れた防水性を実現。 
    【商品仕様】
    ≪素材≫表/ポリエステル100% 耐水圧5000㎜裏/ポリエステルキルト 中わた80g/m2 ファスナー/樹脂(前あき) ドットボタン/樹脂(ベルト) マジックテープ(右後ポケット、裾)
    ≪サイズ・寸法≫5L
    ・色:ブラック
    ・質量(g):500
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 5Lの型番3132010109のページです。 型番3132010109に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 5L
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格14,65416,414
    通常出荷日6日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト