17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 スラックス 極寒 M4063 下 4L 3132009108

ミドリ安全 防寒服 スラックス 極寒 M4063 下 4L

通常単価(税別)
24,05623,088
税込単価
26,46225,397
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・中綿には保温性に優れた3Mシンサレート高機能中綿ハイロフトを使用。機能的で作業性に優れ、冷凍...

詳細を確認

    型番:

    3132009108
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3132009108の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3132009108
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,05623,088
    ( 25,397 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中綿には保温性に優れた3Mシンサレート高機能中綿ハイロフトを使用。機能的で作業性に優れ、冷凍庫内はもちろん、屋外作業も快適にサポートします。
    ・ウエスト脇ゴム+アジャスター:脇ゴムにアジャスターを追加。ウエストにジャストフィットします。
    ・カイロポケット:腰部にカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止。
    ・裾口(長靴対応):長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています。※長靴は別売りとなります。
    【商品仕様】
    ≪素材≫表:ポリエステル100% ツイル 撥水加工裏:ポリエステルキルト 中わた160g/㎡ ファスナー/樹脂・引手金属(前あき、裾)ドットボタン/樹脂(ベルト) マジックテープ(右後ポケット、ウエストアジャスター、カイロポケット)
    ≪サイズ・寸法≫4L
    ・色:ブルー
    ・質量(g):500
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 スラックス 極寒 M4063 下 4Lの型番3132009108のページです。 型番3132009108に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 極寒 M4063 下 4Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 極寒 M4063 下 4L
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 極寒 M4097 上 L
    ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格24,05628,1329,77317,259
    通常出荷日6日目4日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト