ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 3132007508

防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下

通常単価(税別)
10,631
税込単価
11,694
通常出荷日:5日目

【特長】・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです・このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タ...

詳細を確認

ご注意

  • 当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。

型番:

3132007508
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3132007508の仕様・寸法情報

商品分類
パンツ
色(系統)
仕様
男女兼用
サイズ
4L
メイン素材
ポリエステル100%
耐久撥水加工
あり
帯電防止素材
あり
質量(g)
500
素材詳細
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル防風キルト
規格
帯電防止作業服JIS適合品
販売単位
1点
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3132007508

サイズ

最小発注数量
4L
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,631
( 11,694 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです
・このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています
・労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST-8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です
・男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です
・夜間作業の安全を考慮してリフレクター(反射テープ)を装備した商品です
・高い防風性で冬も暖かく過ごせます
・軽さと動きやすさを実現しました

ご注意

  • 当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下の型番3132007508のページです。 型番3132007508に関する仕様情報を記載しております。
防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下
防寒服 ベルデクセル ストレッチスラックス VE2007 下 ネイビー
防風ストレッチフーディーベスト
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2007 上 ネイビー
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2009 上 ブラック
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2006 上 グリーン
メーカーミドリ安全ミドリ安全コーコス信岡ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格10,63112,095 -2,58018,14618,08517,392
通常出荷日5日目1日目〜3日目1日目6日目6日目
商品分類パンツパンツベストジャケットジャケットジャケット
色(系統)
仕様男女兼用男性用男女兼用男性用男性用男性用
メイン素材ポリエステル100%ポリエステル100%、ニットポリエステルポリエステル100%、ニットポリエステル100%、ニットポリエステル100%、ニット
耐久撥水加工ありなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト