17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 SS 3132007502

ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 SS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,631
税込単価
11,694

【特長】・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。 ・このシリーズは、...

詳細情報を確認する

型番:

3132007502
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    3132007502の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3132007502
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,631
    ( 11,694 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。 
    ・このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています。 
    ・当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。
    ・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
    ・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
    ・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
    ・視認性:夜間作業の安全を考慮してリフレクター(反射テープ)を装備した商品です。
    ・防風:高い防風性で冬も暖かく過ごせます。
    ・軽量:軽さと動きやすさを実現しました。
    【商品仕様】
    ≪素材≫素材:表/ポリエステル100%撥水加工、裏/ポリエステル防風キルト
    ≪サイズ・寸法≫SS
    ・色:ネイビー
    ・質量(g):500
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 SSの型番3132007502のページです。 型番3132007502に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 SSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 SS
    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077
    ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 ブルゾン VE1077 ネイビー
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL
    ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 スラックス VE1067 ネイビー
    ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー M
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格10,63113,685 -13,73617,25912,40612,919
    通常出荷日5日目1日目〜5日目〜5日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました