17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒服 スラックス M3126 下 3132004504

防寒服 スラックス M3126 下

通常単価(税別)
7,219
税込単価
7,941
通常出荷日:5日目

【特長】・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服・パンツの裾のばた付きを抑え冷たい外...

詳細を確認

型番:

3132004504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3132004504の仕様・寸法情報

商品分類
パンツ
色(系統)
仕様
男女兼用
サイズ
M
メイン素材
ポリエステル100%
耐久撥水加工
あり
質量(g)
500
素材詳細
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト
販売単位
1点
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3132004504

サイズ

最小発注数量
M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,219
( 7,941 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服
・パンツの裾のばた付きを抑え冷たい外気の侵入を防ぎます
・男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒服 スラックス M3126 下の型番3132004504のページです。 型番3132004504に関する仕様情報を記載しております。
防寒服 スラックス M3126 下のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒服 スラックス M3126 下
防寒服 ベルデクセル ストレッチスラックス VE2007 下 ネイビー
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2007 上 ネイビー
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2009 上 ブラック
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2006 上 グリーン
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2003 上 ロイヤルブルー
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,21912,095 -18,14618,08517,39218,085 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目6日目6日目1日目〜
商品分類パンツパンツジャケットジャケットジャケットジャケット
色(系統)
仕様男女兼用男性用男性用男性用男性用男性用
メイン素材ポリエステル100%ポリエステル100%、ニットポリエステル100%、ニットポリエステル100%、ニットポリエステル100%、ニットポリエステル100%、ニット
耐久撥水加工ありなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト