17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L 3130023607

ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L

通常単価(税別)
22,806
税込単価
25,087
通常出荷日:6日目

【特長】・撥水加工・袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)『意匠登録済』:独自の裁断構造を採用したこ...

詳細を確認

    型番:

    3130023607
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3130023607の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3130023607
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,806
    ( 25,087 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撥水加工
    ・袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)『意匠登録済』:独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。3 6 0 °すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
    ・ヘルメット着用 対応フード:ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付き。 
    ・フードゴムコード:フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用。ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウト。
    ・裾調節ゴムコード:コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能なゴムコード。脇ポケット内部からも調節可能。
    ・袖口マジックテープ仕様 
    ・胸・背中部高視認性反射材:夜間時における安全性を考慮して、再帰性の反射材を採用しました。
    ・防水加工:生地の裏面にポリウレタンコーティングをほどこすことで、優れた防水性を実現。
    【商品仕様】
    ≪素材≫表/ポリエステル100% 耐水圧5000mm裏/(身頃)ポリエステルキルト 中わた120g/m2(袖)ポリエステルタフタキルト 中わた80g/m2 ファスナー/樹脂・引手樹脂(前あき) ドットボタン/樹脂(前立て、フード) マジックテープ(前立て、胸ポケット、袖口、フード)
    ≪サイズ・寸法≫3L
    ・色:ネイビー×ブラック
    ・質量(g):1100
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3Lの型番3130023607のページです。 型番3130023607に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL
    ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格22,80617,2599,773
    通常出荷日6日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト