17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 コート 極寒 M4087 上 3L 3130022407

ミドリ安全 防寒服 コート 極寒 M4087 上 3L

通常単価(税別)
27,381
税込単価
30,119
通常出荷日:6日目

【特長】・シンサレート:身頃、袖に160g/mの3Mシンサレート高機能中綿ハイロフトを使用。ウィンドガ...

詳細を確認

    型番:

    3130022407
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3130022407の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3130022407
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,381
    ( 30,119 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンサレート:身頃、袖に160g/mの3Mシンサレート高機能中綿ハイロフトを使用。ウィンドガードやカイロポケットなど、防寒性に優れた仕様になっています。抜群の暖かさを備えつつ、各部に冷気の進入を防ぐダブル構造を採用し快適環境を実現しました。
    ・フードゴムコード:フード線の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用。ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウト。
    ・二重衿:衿もとからの冷気の吹き込みをダブルガード。
    ・フードサイズスター:フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテーブで、作業に最適な視界を確保。
    ・内ポケット:雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付き。
    ・二重袖:冷たい外気の侵入を防ぎ、冬でもより快適な作業を実現します。
    ・ウインドガード:裾下から入り込む換気をシャットアウト。衣服内の温度を保ちます。
    ・シーリングテープ:縫い合わせ部分の内側にシーリングテープを貼り、雨・風のガードも万全。
    【商品仕様】
    ≪素材≫表/ポリエステ00% 耐水圧5000m/m ツイル 撥水加工裏/(身頃)起毛トリコットキルト 中わた160g/㎡(袖)ポリエステルタフタキルト 中わた160g/㎡ ファスナー/樹脂・引手金属(前あき) ドットボタン/樹脂(前立て、フード、ウィンドガード) マジックテープ(前立て、胸ポケット、脇ポケット、袖口、フード)
    ≪サイズ・寸法≫3L
    ・色:ネイビー
    ・質量(g):1100
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 コート 極寒 M4087 上 3Lの型番3130022407のページです。 型番3130022407に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 コート 極寒 M4087 上 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒服 コート 極寒 M4087 上 3L
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 極寒 M4097 上 L
    ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
    極寒 防水防寒コート ネイビー
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格27,38128,1329,77329,429
    通常出荷日6日目4日目4日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト