17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒服 コート 極寒 M4063 上 3130021408

防寒服 コート 極寒 M4063 上

通常単価(税別)
29,137
税込単価
32,051
通常出荷日:6日目

【特長】・中綿には保温性に優れた3Mシンサレート高機能中綿ハイロフトを使用。機能的で作業性に優れ、冷凍...

詳細を確認
  • 商品分類
    コート
  • 色(系統)
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 耐久撥水加工
    あり
  • 質量 (g)
    1100
  • 素材詳細
    表:ポリエステル100% ツイル、裏:(身頃)起毛トリコットキルト 中わた160g/m2(袖)ポリエステルタフタキルト 中わた160g/m2、ファスナー:樹脂、引手金属(前あき)、ドットボタン:樹脂(前立て、フード、ウィンドガード) 、マジックテープ(前立て、袖口、フード)
  • 販売単位
    1点

型番:

3130021408
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3130021408の仕様・寸法情報

商品分類
コート
色(系統)
[青] 青
サイズ
4L
メイン素材
ポリエステル100%
耐久撥水加工
あり
質量(g)
1100
素材詳細
表:ポリエステル100% ツイル、裏:(身頃)起毛トリコットキルト 中わた160g/m2(袖)ポリエステルタフタキルト 中わた160g/m2、ファスナー:樹脂、引手金属(前あき)、ドットボタン:樹脂(前立て、フード、ウィンドガード) 、マジックテープ(前立て、袖口、フード)
販売単位
1点

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3130021408

サイズ

最小発注数量
4L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,137
( 32,051 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中綿には保温性に優れた3Mシンサレート高機能中綿ハイロフトを使用。機能的で作業性に優れ、冷凍庫内はもちろん、屋外作業も快適にサポートします
・フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保
・フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用。ピッタリとフィットして外気の侵入をシャットアウト
・衿もとからの冷気の吹き込みをダブルガード
・冷たい外気の侵入を防ぎ、冬でもより快適な作業を実現します
・裾下から入り込む寒気をシャットアウト。衣服内の温度を保ちます
・暗い場所にて発光する畜光素材に反射素材の機能をプラス。暗所での視認性を高めます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒服 コート 極寒 M4063 上の型番3130021408のページです。 型番3130021408に関する仕様情報を記載しております。
防寒服 コート 極寒 M4063 上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒服 コート 極寒 M4063 上
ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077
メーカーミドリ安全ミドリ安全
通常価格29,13715,428 -
通常出荷日6日目1日目〜
商品分類コートコート
色(系統)
メイン素材ポリエステル100%表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口)
耐久撥水加工ありあり
質量(g)1100700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト