17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2004 上 3130020609

防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2004 上

通常単価(税別)
20,193
税込単価
22,212
通常出荷日:6日目

【特長】・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです・ヘルメット着用時でも、耳もとを冷気にさらさず...

詳細を確認
  • 商品分類
    コート
  • 色(系統)
  • 仕様
    男女兼用
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 耐久撥水加工
    あり
  • 帯電防止素材
    あり
  • 耐水圧 (mm)
    2000
  • 質量 (g)
    1100
  • 素材詳細
    表:ポリエステル100%(再生ポリエステル100%)、裏:(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2ファスナー:樹脂、ドットボタン:樹脂(前立て、胸ポケット、フード)、マジックテープ(前立て、袖口、フード)
  • 規格
    エコマーク認定商品(第04103025号)・帯電防止作業服JIS適合品
  • 販売単位
    1点

型番:

3130020609
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3130020609の仕様・寸法情報

商品分類
コート
色(系統)
仕様
男女兼用
サイズ
5L
メイン素材
ポリエステル100%
耐久撥水加工
あり
帯電防止素材
あり
耐水圧(mm)
2000
質量(g)
1100
素材詳細
表:ポリエステル100%(再生ポリエステル100%)、裏:(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2ファスナー:樹脂、ドットボタン:樹脂(前立て、胸ポケット、フード)、マジックテープ(前立て、袖口、フード)
規格
エコマーク認定商品(第04103025号)・帯電防止作業服JIS適合品
販売単位
1点

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3130020609

サイズ

最小発注数量
5L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,193
( 22,212 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです
・ヘルメット着用時でも、耳もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付き
・フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用。ぴったりフィットして外気の侵入をシャットアウト
・中る衣服の厚さに応じて、余裕を持たせた幅広の袖口を調節。ジャストフィットで風の吹き込みをシャットアウト
・作業のジャマや視界をさえぎらない様、フードの端を衿に収納できる
・夜間作業の安全を考慮して、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備
・労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST-8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です
・エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます
・男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・防水性に優れ、雨風の中でも作業がスムーズにできます
・水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2004 上の型番3130020609のページです。 型番3130020609に関する仕様情報を記載しております。
防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2004 上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2004 上
防風ストレッチフーディーベスト
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2007 上 ネイビー
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2009 上 ブラック
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2006 上 グリーン
防水防寒パンツ560
メーカーミドリ安全コーコス信岡ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ジーベック
通常価格20,1932,58019,92719,85719,2086,223 -
通常出荷日6日目3日目1日目6日目6日目4日目〜
商品分類コートベストジャケットジャケットジャケットパンツ
色(系統)
仕様男女兼用男女兼用男性用男性用男性用男女兼用
メイン素材ポリエステル100%ポリエステルポリエステル100%、ニットポリエステル100%、ニットポリエステル100%、ニット表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
耐久撥水加工ありなしなしなしなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト