17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 S 3130020203

ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 S

通常単価(税別)
23,253
税込単価
25,578
通常出荷日:6日目

【特長】・ファスナー=樹脂(前あき)・ファスナー=樹脂・引手金属(胸ポケット)・ドットボタン=樹脂(前...

詳細を確認

    型番:

    3130020203
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3130020203
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,253
    ( 25,578 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ファスナー=樹脂(前あき)
    ・ファスナー=樹脂・引手金属(胸ポケット)
    ・ドットボタン=樹脂(前立て、フード)
    ・マジックテープ(前立て、衿、袖口、フード)
    ・フードゴムコード
    ・二重衿
    ・胸ポケットファスナー式
    ・二重袖
    ・リフライト(畜光反射材):暗い場所にて発光する畜光素材に反射素材の機能をプラス。暗所での視認性を高めます。
    ・ez-TRAK™ イージートラック:横から挿入…横から差し込み、しっかり合わせてからスライダーを引き上げます。上から挿入…もちろん従来通りの方法でもOK
    ・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
    ・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
    ・防風:高い防風性で冬も暖かく過ごせます。
    ・視認性:夜間作業の安全を考慮してリフレクター(反射テープ)を装備した商品です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫素材=表/ポリエステル100% 撥水加工裏/(身頃)ポリエステルキルト 蓄熱中わた170g/㎡(袖)ポリエステルキルト 中わた100g/㎡
    ≪サイズ・寸法≫S
    ・色:ネイビー
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 Sの型番3130020203のページです。 型番3130020203に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 S
    ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー M
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 極寒 M4097 上 L
    軽量防風防寒ブルゾン M3149 上 ブラック
    軽量防風防寒ブルゾン M3143 上 ブルー
    ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格23,25311,56828,13211,03511,0359,003
    通常出荷日6日目4日目4日目5日目〜5日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト