17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上 3L 3130016907

ミドリ安全 防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上 3L

通常単価(税別)
12,202
税込単価
13,422
通常出荷日:6日目

【特長】・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。 ・このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学...

詳細を確認

    型番:

    3130016907
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3130016907の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3130016907
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,202
    ( 13,422 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。 
    ・このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています。 
    ・当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。ご購入数が入力できないサイズに関しては在庫がございません。
    ・バックスタイル
    ・ファスナーポケット:落下防止を考慮した、ファスナー開閉式ポケット。
    ・前あきファスナー
    ・内ポケット:ペンなどを収納できる小ポケット
    ・制電キルト
    ・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます。
    ・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
    ・視認性:夜間作業の安全を考慮してリフレクター(反射テープ)を装備した商品です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫素材=表/ポリエステル95%、ナイロン5%(再生ポリエステル65%)、防汚加工、裏/ポリエステルキルト、中わた130g
    ≪サイズ・寸法≫3L
    ・色:ネイビー
    ・質量(g):1100
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上 3Lの型番3130016907のページです。 型番3130016907に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上 3L
    ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 極寒 M4097 上 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格12,2029,77328,132
    通常出荷日6日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト