ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミドリ安全 防寒着 パイロットジャンパー PJ07 上 ネイビー |
|
ミドリ安全 防寒 綿カストロコート |
|
ブッシュネル 保護メガネ ラッシュプラス |
|
ミドリ安全 防寒服 コート M7506 上 |

【特長】
・撥水加工
・衿ボア着脱式
【商品仕様】
≪素材≫素材=表/綿100%、撥水加工、裏/ポリエステルシープボア
≪サイズ・寸法≫M
・色:OD
・質量(g):600
・販売単位:1点
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):246円~

アズワン
小型サイクロン
0通常価格(税別):55,860円

スイデン
業務用除湿器 タンク容量7L
0通常価格(税別):95,551円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円