ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |

【特長】
・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服
・男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です


ジーベック
防寒ブルゾン 322

ジーベック
軽防寒ブルゾン 252
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイトス
防寒ブルゾン 10702
0通常価格(税別):7,492円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,190円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):4,679円~

エスコ
10mm エアフィルター(乾燥炉用)
5通常価格(税別):1,081円~

淀川電機製作所
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
5通常価格(税別):74,951円~

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):23,004円~

マキタ
コーナーノズル
5通常価格(税別):208円

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~