17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 SE1019B 上 4L 3130008708

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 SE1019B 上 4L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3130008708

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。
・このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています。 
・当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。
・持続耐水性素材 ツインバリア:・超撥水性と透湿性・洗濯を繰り返しても、変わらない撥水性・洗濯後の素早い乾き・優れた防風性・ソフトな風合い ■このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています。 当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。
・袖口マジックテープ:中に着る衣服の厚さに応じて、余裕を持たせた幅広の袖口を調節。ジャストフィットで風の吹き込みをシャットアウト。
・内ポケット:大切な手帳などをしっかりガードする内ポケット付き。
・ポリエステルキルト:汚れの目立たない保湿性に優れた導電繊維入り素材を使用。冬でも快適な作業を約束します。
・衿収納式フード:気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフード。
・ゴムコード:重ね着などにあわせて自由に調節できるゴムコードをウエスト、裾部分に採用。
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
【商品仕様】
≪素材≫素材=表/ポリエステル100%、超撥水加工、裏/ポリエステルキルト
≪サイズ・寸法≫4L
・色:ネイビー
・質量(g):1100
・規格:帯電防止作業服JIS適合品
・販売単位:1点

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト