17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS08W 下 3L 3122196707

ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS08W 下 3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,562
税込単価
5,018

【特長】・NOポケット:作業に不要なものが工場内に持ち込まれるのを未然に防ぐた...

詳細情報を確認する

型番:

3122196707
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    3122196707の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3122196707
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,562
    ( 5,018 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・NOポケット:作業に不要なものが工場内に持ち込まれるのを未然に防ぐための、ノーポケット仕様です。製造の現場に、故意に異物を持ち込む行為を防止するための工夫です。
    ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
    ・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
    ・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です。
    ・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル80% 綿20% ポプリン
    ≪サイズ・寸法≫3L
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):500
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS08W 下 3Lの型番3122196707のページです。 型番3122196707に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS08W 下 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました