17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 GS623 下 L 3122108705

ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 GS623 下 L

通常単価(税別)
4,925
税込単価
5,418
通常出荷日:6日目

【特長】・消臭テープ「DEO-CLEAR(R)」を使用・腰裏付き・超消臭「DEO-CLEAR」の特徴:...

詳細を確認

    型番:

    3122108705
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3122108705の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3122108705
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,925
    ( 5,418 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消臭テープ「DEO-CLEAR(R)」を使用
    ・腰裏付き
    ・超消臭「DEO-CLEAR」の特徴:・汗のニオイ成分(アンモニア、酢酸、イソ吉草酸)を急速分解して消臭します。・洗濯をすれば消臭機能が回復し、半永久的に持続します。・ナノテク技術でニオイ成分を引き寄せ、化学の力で消臭します。
    ・パンツ脇エアレーション機能:パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けています
    ・オリジナル・ネーム カーボンオフセット:地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォーム
    ・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
    ・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
    ・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
    ・通気性:素材自体に通気性を持たせたものや、エアレーションを採用するなどにより爽やかな着心地が続きます。
    ・防汚:汚れにくく、また付着した汚れが落ちやすくなるように加工を施します。
    ・吸汗:発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ストレッチトロ(厚地) 防汚・防水加工 ファスナー/樹脂 ドットボタン/樹脂(左後ポケット)
    ≪サイズ・寸法≫L
    ・色:ライトブルー
    ・質量(g):500
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 GS623 下 Lの型番3122108705のページです。 型番3122108705に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 GS623 下 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト