17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上

白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上

通常単価(税別)
3,203
税込単価
3,523
通常出荷日:6日目

【特長】・異物混入対策袖口インナーネット付・袖口インナーネット:袖の内側にネットを付け、体毛などの衣服...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上着
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • 質量 (g)
    350
  • 内容量
    1点
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
-
1点
5個
M
1点
5個
L
1点
5個
LL
1点
5個
3L
1点
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,203
( 3,523 )
6日目
3,203
( 3,523 )
6日目
3,203
( 3,523 )
6日目
3,203
( 3,523 )
6日目
3,203
( 3,523 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策袖口インナーネット付
・袖口インナーネット:袖の内側にネットを付け、体毛などの衣服外落下を防ぐ
・吸汗:汗をよく吸い、長時間の使用によっても爽やかな肌ざわりを保ちます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています
・ドライタッチ:サラリとした肌触りで、高温多湿時のべたつき感を解消しました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト