17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上 S 3121197003

ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上 S

通常単価(税別)
3,203
税込単価
3,523
通常出荷日:6日目

【特長】・異物混入対策袖口インナーネット付・袖口インナーネット:袖の内側にネットを付け、体毛などの衣服...

詳細を確認

    型番:

    3121197003
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3121197003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3121197003
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,203
    ( 3,523 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・異物混入対策袖口インナーネット付
    ・袖口インナーネット:袖の内側にネットを付け、体毛などの衣服外落下を防ぐ。 
    ・吸汗:汗をよく吸い、長時間の使用によっても爽やかな肌ざわりを保ちます。
    ・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
    ・ドライタッチ:サラリとした肌触りで、高温多湿時のべたつき感を解消しました。
    【商品仕様】
    ≪素材≫素材=ポリエステル100%
    ≪サイズ・寸法≫S
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):350
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上 Sの型番3121197003のページです。 型番3121197003に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト