17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 クールインナー 春夏 長袖 Tシャツ FTC11W 上 3L 3121192007

ミドリ安全 クールインナー 春夏 長袖 Tシャツ FTC11W 上 3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,440
税込単価
5,984

【特長】・FITTY:快適なフィット感と優れた吸汗・速乾性を実現。耐工業洗濯性...

詳細情報を確認する

型番:

3121192007
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3121192007
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,440
    ( 5,984 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・FITTY:快適なフィット感と優れた吸汗・速乾性を実現。耐工業洗濯性もクリア。3GT(ポリトリメチレンテレフタレート繊維)を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチパック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。また、工業洗濯に強いことに加え、吸汗・速乾性に優れ、高いUVカット性も備えています。
    ・UVカット性:紫外線遮へい率は95%以上。UVが気になる作業環境での着用にご使用できます。
    ・環境配慮型素材:原料であるPDO(1.3ブロバンジオール)の製造を植物バイオ法に切り替えたエコ素材で、原料の37%がトウモロコシ由来です。
    ・通気:通気性に優れ、ムレやベタつきを抑えます。
    ・吸汗:汗をよく吸い、長時間の使用によっても爽やかな肌ざわりを保ちます。
    ・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
    ・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
    ・動きやすい:人体工学に基づいた裁断法で、腕を上げた時の引きつれや突っ張り感をなくしました
    ・ストレッチ:ストレッチ性に優れた素材を採用。柔らかくしなやかな風合いで、動きを妨げません。
    ・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100% ニット
    ≪サイズ・寸法≫3L
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):350
    ・販売単位:1点

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 クールインナー 春夏 長袖 Tシャツ FTC11W 上 3Lの型番3121192007のページです。 型番3121192007に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 クールインナー 春夏 長袖 Tシャツ FTC11W 上 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 クールインナー 春夏 長袖 Tシャツ FTC11W 上 3L
    清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L
    清涼ファン風雅ベスト2 フルセット L~3L
    持続冷却Tシャツ COOLINE(R)SX3テクノロジー
    JW-520 11.BK 3D ノースリーブクルーシャツ
    JW-520 11.WH 3D ノースリーブクルーシャツ
    メーカーミドリ安全TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールPERVORMANCEおたふく手袋おたふく手袋
    通常価格5,4404,548 -23,75042,0161,718 -1,718 -
    通常出荷日6日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト