17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2580 上 5L 3120710009

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2580 上 5L

通常単価(税別)
7,051
税込単価
7,756
通常出荷日:6日目

【特長】・ファスナー/樹脂・マジックテープ(前立て、胸ポケット、カフス)・エコマーク認定商品:エコマー...

詳細を確認

    型番:

    3120710009
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3120710009の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120710009
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,051
    ( 7,756 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ファスナー/樹脂
    ・マジックテープ(前立て、胸ポケット、カフス)
    ・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます。
    ・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
    ・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
    ・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% バーバリー、(再生ポリエステル65%)
    ≪サイズ・寸法≫5L
    ・色:ベージュ
    ・質量(g):600
    ・規格:エコマーク認定商品(第03103036号)●帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2580 上 5Lの型番3120710009のページです。 型番3120710009に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2580 上 5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト