17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 LL 3120708106

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 LL

通常単価(税別)
7,219
税込単価
7,941
通常出荷日:5日目

【特長】・スダレ織り:・立体感のあるスダレ織り構造で肌と生地の接触が少ないのでさらっとした着心地。・ス...

詳細を確認

    型番:

    3120708106
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3120708106の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120708106
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,219
    ( 7,941 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スダレ織り:・立体感のあるスダレ織り構造で肌と生地の接触が少ないのでさらっとした着心地。・スダレ織り構造により、通気性がよく、熱がこもらない。(T/Cウェザーに比べ通気性は約3倍)
    ・イージクリン(高耐久性防汚加工):エリや袖口の汚れは、汗や皮脂やほこり等の合わせた要因によるもの。イージクリンはこの汚れに対して優れた汚れ落ち効果を発揮します。・水性、油性、固体、いずれの汚れに対しても優れたSR(ソイルリリース)性をもち、洗濯耐久性に優れています。・帯電防止効果が高く、静電気によるまとわりつきや空気中のほこりを吸い付けることがありません。・洗濯時の汚れの再付着及び汚染が非常に少なく、汚れのひどい物と同時に洗った場合にひどく汚れるという心配が減少します。・吸水性に優れており、汗を吸い爽快な着用感。
    ・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます。
    ・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
    ・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
    ・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
    ・カラーコーディネート:様々な商品と合わせて着用いただける商品です。
    ・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
    ・通気性:素材自体に通気性を持たせたものや、エアレーションを採用するなどにより爽やかな着心地が続きます。
    ・防汚:汚れにくく、また付着した汚れが落ちやすくなるように加工を施します。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65%、綿35%、ドビークロス、(再生ポリエステル55%)
    ≪サイズ・寸法≫LL
    ・色:アイボリー
    ・質量(g):350
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 LLの型番3120708106のページです。 型番3120708106に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト