17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ジャンパー 帯電防止 VES2481 上 3L 3120212507

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ジャンパー 帯電防止 VES2481 上 3L

通常単価(税別)
13,42412,019
税込単価
14,76613,221
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・背中エアレーション機能:上半身にこもった熱気を、体の動きとともに脇・背中から排出させるスリッ...

詳細を確認

    型番:

    3120212507
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3120212507の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120212507
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,42412,019
    ( 13,221 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・背中エアレーション機能:上半身にこもった熱気を、体の動きとともに脇・背中から排出させるスリットを設けています。
    ・動きやすいストレッチ素材を採用
    ・右胸ダブルポケット:右胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めました。
    ・裾タブ:裾まわりを2段階で調節するタブ付き。
    ・袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様):独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。360°すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
    ・カフス調節ドットボタン:袖口はドットボタンで2段階調節が可能です。
    ・ポケットのフラップ
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ストレッチサマーツイル(薄地) ファスナー/樹脂 ドットボタン/樹脂(前立て、胸ポケット、ベルト、カフス)
    ≪サイズ・寸法≫3L
    ・色:シルバーグレー
    ・質量(g):600
    ・規格:エコマーク認定商品(第15103004号)●帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ジャンパー 帯電防止 VES2481 上 3Lの型番3120212507のページです。 型番3120212507に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ジャンパー 帯電防止 VES2481 上 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト