17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白衣 春夏 半袖 ブルゾン MHS304 上

白衣 春夏 半袖 ブルゾン MHS304 上

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,549
税込単価
6,104

【特長】・二重ウエスト:上衣の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れる...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    上着
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル65% 綿35% ポプリン
  • 質量 (g)
    600
  • 内容量
    1点

型番

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    内容量

    最小発注数量
    -
    1点
    1個
    S
    1点
    1個
    M
    1点
    1個
    L
    1点
    1個
    3L
    1点
    1個
    -
    1点
    1個
    -
    1点
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,549
    ( 6,104 )
    6日目
    5,549
    ( 6,104 )
    6日目
    5,549
    ( 6,104 )
    6日目
    5,549
    ( 6,104 )
    6日目
    5,549
    ( 6,104 )
    6日目
    5,549
    ( 6,104 )
    6日目
    5,549
    ( 6,104 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・二重ウエスト:上衣の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れることで体毛・異物などの衣類外落下を防ぐ
    ・体毛脱落防止袖(半袖):メッシュ付きの二重仕様になっており体毛などの衣服外落下を防ぐ
    ・テーピースナッパー:インナーの前合わせはテーピースナッパーを使用しています
    ・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    白衣 春夏 半袖 ブルゾン MHS304 上のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト