17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213G 上

白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213G 上

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,315
税込単価
8,047

【特長】・二重ウエスト:上衣の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れる...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    上着
  • グリーン系
  • 材質1
    ポリエステル65%、綿35% バーバリー
  • 質量 (g)
    600
  • 内容量
    1点

型番

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    内容量

    最小発注数量
    -
    1点
    1個
    S
    1点
    1個
    M
    1点
    1個
    LL
    1点
    1個
    3L
    1点
    1個
    -
    1点
    1個
    -
    1点
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,315
    ( 8,047 )
    6日目
    7,315
    ( 8,047 )
    6日目
    7,315
    ( 8,047 )
    6日目
    7,315
    ( 8,047 )
    6日目
    7,315
    ( 8,047 )
    6日目
    7,315
    ( 8,047 )
    6日目
    7,315
    ( 8,047 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・二重ウエスト:上衣の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れることで体毛・異物などの衣類外落下を防ぐ
    ・袖口フライス:袖口にソフトで伸縮性のあるフライスを採用し、体毛などの衣服外落下を防ぐ
    ・袖口二重仕様(ゴム):袖の内側にメッシュをつけ、体毛など衣服外落下を防ぐ
    ・テーピースナッパー:インナーの前合わせはテーピースナッパーを使用しています
    ・コイルファスナー(セミオートスライダー):ムシ欠けのないコイル形状のファスナー。スプリングにより引手の位置が固定され、引手が破損しにくいスライダー仕様
    ・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
    ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
    ・動きやすい:人体工学に基づいた裁断法で、腕を上げた時の引きつれや突っ張り感をなくしました

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213G 上のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト