17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 シャツ MHS211W 上 M 3120195604

ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 シャツ MHS211W 上 M

通常単価(税別)
6,149
税込単価
6,764
通常出荷日:6日目

【特長】・袖口フライス:袖口にソフトで伸縮性のあるフライスを採用し、体毛などの衣服外落下を防ぐ。・体毛...

詳細を確認

    型番:

    3120195604
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3120195604の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120195604
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,149
    ( 6,764 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袖口フライス:袖口にソフトで伸縮性のあるフライスを採用し、体毛などの衣服外落下を防ぐ。
    ・体毛脱落防止袖(長袖):袖内側のメッシュ二重構造により体毛などの衣服外落下を防ぐ。
    ・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
    ・脇開けファスナー:脇部分にファスナー施し、着脱がスムーズ。
    ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
    ・動きやすい:人体工学に基づいた裁断法で、腕を上げた時の引きつれや突っ張り感をなくしました
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65%、綿35% バーバリー
    ≪サイズ・寸法≫M
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):350
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 シャツ MHS211W 上 Mの型番3120195604のページです。 型番3120195604に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 シャツ MHS211W 上 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト