17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325W 上 M 3120195404

ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325W 上 M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,678
税込単価
7,346

【特長】・二重ウエスト:上衣の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れる...

詳細情報を確認する

型番:

3120195404
解除
    数量:

    3120195404の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120195404
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,678
    ( 7,346 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・二重ウエスト:上衣の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れることで体毛・異物などの衣類外落下を防ぐ。
    ・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。
    ・体毛脱落防止袖(長袖):袖内側のメッシュ二重構造により体毛などの衣服外落下を防ぐ。
    ・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65%、綿35% ブロード
    ≪サイズ・寸法≫M
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325W 上 Mの型番3120195404のページです。 型番3120195404に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325W 上 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました