17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業服 春夏 半袖 ブルゾン 帯電防止 RCS461 上

通常単価(税別)
10,38410,385
税込単価
11,42211,424
通常出荷日:6日目

【特長】・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地...

詳細を確認
  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • 袖形状
    半袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    シルバーグレー
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    ポリエステル100%、トロピカル、(再生ポリエステル65%)
  • 規格
    エコマーク認定商品(第03103036号)、帯電防止作業服JIS適合品
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
S
1個
M
1個
L
1個
LL
1個
5L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,384
( 11,422 )
6日目
10,385
( 11,424 )
6日目
10,384
( 11,422 )
6日目
10,384
( 11,422 )
6日目
10,384
( 11,422 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます
・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です
・通気性:素材自体に通気性を持たせたものや、エアレーションを採用するなどにより爽やかな着心地が続きます
・防汚:汚れにくく、また付着した汚れが落ちやすくなるように加工を施します
・防縮・防しわ:化学繊維が従来持ち合わせている機能の一つです。しわになりにくく縮みにくい。ケアーが簡単な商品です
・油汚れに強い:防汚加工同様に頑固な重油等の油汚れが楽に落ちます。油汚れを付着時に、はじいてしまう加工です
・低発塵:衣類自らチリの発生を少なくすることでクリーンルーム周辺作業等に役立ちます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業服 春夏 半袖 ブルゾン 帯電防止 RCS461 上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業服 春夏 半袖 ブルゾン 帯電防止 RCS461 上
クールビズシャツ 半袖クレリック 15054
クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15058
クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056
クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055
クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155
メーカーミドリ安全ジーベックジーベックジーベックジーベックジーベック
通常価格10,384-3,4743,3593,4323,359 -4,350 -
通常出荷日6日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品分類ジャケットワークシャツワークシャツワークシャツワークシャツワークシャツ
色(系統)
季節春夏春夏春夏春夏春夏春夏
袖形状半袖半袖半袖半袖半袖長袖
帯電防止素材ありなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト