17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS213 上

作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS213 上

通常単価(税別)
5,619
税込単価
6,181
通常出荷日:6日目

【特長】・袖部 立体裁断構造:人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実...

詳細を確認
  • 商品分類
    ポロシャツ
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • 袖形状
    長袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    ロイヤルブルー
  • 質量(g)
    350
  • 材質1
    ポリエステル100%ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65%) ボタン/樹脂
  • 規格
    エコマーク認定商品(第09103017号)、帯電防止作業服JIS適合品
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
M
4個
L
4個
3L
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,619
( 6,181 )
6日目
5,619
( 6,181 )
6日目
5,619
( 6,181 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖部 立体裁断構造:人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました
・左腕ペン差し:ボールペン等を収納できる袖ポケット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS213 上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS213 上
製品制電長袖スモック
クールビズシャツ 長袖クレリック 15154
クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15158
クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155
クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159
メーカーミドリ安全自重堂ジーベックジーベックジーベックジーベック
通常価格5,6194,126 -4,5244,3504,350 -4,350
通常出荷日6日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品分類ポロシャツジャケットワークシャツワークシャツワークシャツワークシャツ
色(系統)
季節春夏春夏春夏春夏春夏春夏
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
帯電防止素材ありありなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト